Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN617519 |
Schneider-Electric
 
MTN617519 slika – Schneider- scope
MTN617519
Tipkalo, 4g plus z IR sprejemnikom, polarno bel, sijaj, System M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov KNX
Estetsko ime M-Elegance
M-Plan
M-Plan steklo
M-Arc
M-Smart
M-Star
System M
Izdelek ali sestavni del Tipka
Tip letve KNX
Glavni odtenek barve Polarno bela
Komplementarno
Tip krmiljenja IR sprejemnik
Montaža naprave Podometna
Število funkcijskih tipk 8
Medij za prenos podpore Infrardeče
Lokalno signaliziranje LED
Lokacija označevanja Označevanje na nosilcu legende
Material Plastika Sijajno
Barvni odtenek Polarno bela
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 7,400 cm
Paket 1 Dolžina 7,900 cm
Paket 1 Teža 70,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 19,700 cm
Paket 2 Širina 30,400 cm
Paket 2 Dolžina 41,400 cm
Paket 2 Teža 4,344 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months