Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN6185-0319 |
Schneider-Electric
 
MTN6185- scope
MTN6185-0319
Tipkalo Pro T, Merten System M, polarno bel, sijaj, senzor temperature, brezkontaktni način
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Estetsko ime M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Plan steklo
M-Arc
M-Elegance
Izdelek ali sestavni del Tipka
Tip letve KNX
Glavni odtenek barve Polarno bela
Komplementarno
Tip krmiljenja Touch type
Touchless
Tip senzorja Temperatura
Montaža naprave Podometna
Število funkcijskih tipk 4
Funkcija Robovi impulza sprožijo 1-, 2-, 4- ali 8-bitne telegrame
Ekspresna nastavitev: Omogoči prednastavljeno konfiguracijo
Tipka z 1 do 4 operativnimi gumbi
Nočni način: LED z nižjo stopnjo svetlosti
Program. Z ETS4 in višje
Robovi impulzov z 2-bajtnimi telegrami
S statusnimi zasloni
Blind (single/dual-surface)
Backlit symbols
Funkcije za onemogočenje
Povratek prizora
Obnašanje in svetlost statusnih zaslonov
8-bitni linearni regulator
Preklapljanje, vrtenje, temnenje (enojno/dvojno-površ.)
Dismantling protection with accesories
Napredne nastavitve: Individualna konfiguracija
Shranitev posnetka
Proximity function
Lokalno signaliziranje 1 LED na kanal ( white/green)
Oznaka S simboli
Material Plastika
Barvni odtenek Polarno bela
Površinska obdelava (treatment) Lakiran
Width 55 mm
Višina 55 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,600 cm
Paket 1 Širina 7,600 cm
Paket 1 Dolžina 7,700 cm
Paket 1 Teža 98,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 19,300 cm
Paket 2 Širina 30,800 cm
Paket 2 Dolžina 40,200 cm
Paket 2 Teža 5,322 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No