|
|
|
MTN6185-6035
Tipkalo Pro T, Merten System Design, lotus bel, sijaj, senzor temperature, brezkontaktni način
|
|
|
Glavno
Estetsko ime
|
System Design
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka
|
Tip letve
|
KNX
|
Glavni odtenek barve
|
Lotus bela
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Touch type
Touchless
|
Tip senzorja
|
Temperatura
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Število funkcijskih tipk
|
4
|
Funkcija
|
Robovi impulza sprožijo 1-, 2-, 4- ali 8-bitne telegrame
Ekspresna nastavitev: Omogoči prednastavljeno konfiguracijo
Tipka z 1 do 4 operativnimi gumbi
Nočni način: LED z nižjo stopnjo svetlosti
Program. Z ETS4 in višje
Robovi impulzov z 2-bajtnimi telegrami
S statusnimi zasloni
Blind (single/dual-surface)
Backlit symbols
Funkcije za onemogočenje
Povratek prizora
Obnašanje in svetlost statusnih zaslonov
8-bitni linearni regulator
Preklapljanje, vrtenje, temnenje (enojno/dvojno-površ.)
Dismantling protection with accesories
Napredne nastavitve: Individualna konfiguracija
Shranitev posnetka
Proximity function
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED na kanal ( white/green)
|
Oznaka
|
S simboli
|
Material
|
Plastika
|
Barvni odtenek
|
Lotus bela
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Lakiran
|
Width
|
71 mm
|
Višina
|
71 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
124,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
19,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,900 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,250 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|