|
|
|
MTN619519
Tipka za modul tipkala z 1/0 z vt. pušč. g/d, pol. b., sv., System M
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
KNX
|
Estetsko ime
|
M-Plan steklo
M-Star
M-Arc
System M
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rocker na dotik
|
Tip letve
|
KNX
|
Colour
|
Polarno bela ( RAL 9010)
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Vodilni sistem
|
Material
|
Polikarbonat Sijajni
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
20,100 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,400 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,048 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|