Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN6214-0460 |
Schneider-Electric
 
MTN6214- scope
MTN6214-0460
Tipkalo, 4g plus s krmilno enoto za sobno temperaturo, aluminij, System M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Merten
Estetsko ime M-Star
M-Plan
M-Arc
System M
M-Smart
M-Plan steklo
M-Elegance
Izdelek ali sestavni del Termostat
Predstavitev naprave Mehanizem s fiksnim okvirjem in središčno ploščo
Aplikacija naprave Soba
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Tip tehnologije Elektronski
Tip letve KNX
Funkcija S temperaturnim krmilnikom
S časovnikom
Tip nastavitve Manual set point adjustment
Mehanska robustnost Zaščita proti kraji in razdejanju
Površinska obdelava (treatment) Lakiran
Glavni odtenek barve Aluminij
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,1 cm
Paket 1 Širina 7,7 cm
Paket 1 Dolžina 15,0 cm
Paket 1 Teža 138,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 18,5 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,19 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months