Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN6221-0319 |
Schneider-Electric
 
MTN6221- scope
MTN6221-0319
Krmilna enota sobne temperature, polarno bela, sijaja, System M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Merten
Estetsko ime M-Star
M-Smart
M-Arc
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Plan steklo
Izdelek ali sestavni del Termostat
Predstavitev naprave Mehanizem s fiksnim okvirjem in središčno ploščo
Aplikacija naprave Soba
Barvni odtenek Polarno bela ( RAL 9010)
Komplementarno
Tip tehnologije Elektronski
Tip letve KNX
Montaža naprave Podometna
Material Plastika
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Glavni odtenek barve Polarno bela
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 7,600 cm
Paket 1 Dolžina 7,700 cm
Paket 1 Teža 74,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 19,800 cm
Paket 2 Širina 30,600 cm
Paket 2 Dolžina 40,600 cm
Paket 2 Teža 3,998 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months