Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN6221-0325 |
Schneider-Electric
 
MTN6221- scope
MTN6221-0325
Krmilna enota sobne temperature, akt. bela, sijaja, System M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Merten
Estetsko ime M-Plan steklo
M-Plan
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
Izdelek ali sestavni del Termostat
Predstavitev naprave Mehanizem s fiksnim okvirjem in središčno ploščo
Aplikacija naprave Soba
Barvni odtenek Aktivno bela ( RAL 9016)
Komplementarno
Tip tehnologije Elektronski
Tip letve KNX
Montaža naprave Podometna
Material Plastika
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Površinska obdelava (treatment) Protibakterijski
Glavni odtenek barve Aktivno bela
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 7,600 cm
Paket 1 Dolžina 7,600 cm
Paket 1 Teža 72,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 19,800 cm
Paket 2 Širina 30,500 cm
Paket 2 Dolžina 40,500 cm
Paket 2 Teža 4,008 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months