Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN6221-0414 |
Schneider-Electric
 
MTN6221- scope
MTN6221-0414
Krmilna enota sobne temperature, antracit, System M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Merten
Estetsko ime M-Plan
System M
M-Star
M-Plan steklo
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
Izdelek ali sestavni del Termostat
Predstavitev naprave Mehanizem s fiksnim okvirjem in središčno ploščo
Aplikacija naprave Soba
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7024)
Komplementarno
Tip tehnologije Elektronski
Tip letve KNX
Montaža naprave Podometna
Material Plastika
Glavni odtenek barve Antracit
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 7,600 cm
Paket 1 Dolžina 7,600 cm
Paket 1 Teža 72,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 20,100 cm
Paket 2 Širina 30,400 cm
Paket 2 Dolžina 40,500 cm
Paket 2 Teža 3,966 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months