Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN625560 |
Schneider-Electric
 
MTN625560 slika – Schneider- scope
MTN625560
Tipka za modul tipkala 1g z vt. pušč. za gor/dol, aluminij, System M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Merten
Izdelek ali sestavni del Rocker
Estetsko ime M-Plan steklo
M-Smart
M-Arc
System M
M-Plan
M-Star
M-Elegance
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Tip krmiljenja Touch type
Število rockerjev 1
Destinacija izdelka Tipka
Površinska obdelava (finish) Mat
Površinska obdelava (treatment) Lakiran
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,300 cm
Paket 1 Širina 7,400 cm
Paket 1 Dolžina 7,700 cm
Paket 1 Teža 18,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months