Schneider-Electric
 
MTN627914 slika – Schneider- scope
MTN627914
Tipkalo, 4g plus z IR sprejemnikom, antracit, System M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov KNX
Estetsko ime M-Elegance
M-Plan steklo
M-Arc
M-Plan
System M
M-Smart
M-Star
Izdelek ali sestavni del Tipka
Tip letve KNX
Glavni odtenek barve Antracit
Komplementarno
Tip krmiljenja IR sprejemnik
Montaža naprave Podometna
Število funkcijskih tipk 8
Medij za prenos podpore Infrardeče
Lokalno signaliziranje LED
Lokacija označevanja Označevanje na nosilcu legende
Material Plastika Mat
Barvni odtenek Antracit
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 7,4 cm
Paket 1 Teža 71,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 18,5 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,67 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev