|
|
|
MTN630419
KNX ARGUS detektor prisotnosti, 180/2, 20 m podometna namestitev, pol. bel, sijaj, System M
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
KNX
|
Estetsko ime
|
M-Arc
M-Plan
M-Plan steklo
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
|
Izdelek ali sestavni del
|
Detektor prisotnosti
|
Tip letve
|
KNX
|
Barvni odtenek
|
Polarno bela
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Mehanizem s fiksnim okvirjem in središčno ploščo
|
Število kanalov
|
5
|
Tip zaščite
|
Creep zone protection
|
Tip nastavitve
|
Nastavljiva svetlobna občutljivost
|
Obratovalni ciklus
|
15300 min
|
Območje časovnega zamika
|
0 do 1 s (Vklopljeno)
|
Obraz za zaznavanje
|
Bočna: 8 m
|
Kot zaznavanja
|
180° Horizontalno
|
Material
|
Plastika Sijajno
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Minimalna montažna višina
|
2,2 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
92,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
19,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,800 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,400 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,146 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|