Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN631719 |
Schneider-Electric
 
MTN631719 slika – Schneider- scope
MTN631719
KNX ARGUS 180/2, detektor gibanja, 20 m podometna namestitev, polarno bel, sijaj, System M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Merten
Estetsko ime M-Plan steklo
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
System M
M-Star
M-Plan
Izdelek ali sestavni del Detektor gibanja
Predstavitev naprave Mehanizem s fiksnim okvirjem in središčno ploščo
Tip letve KNX
Število kanalov 5
Barvni odtenek Polarno bela ( RAL 9010)
Komplementarno
Tip nastavitve Nastavljiva svetlobna občutljivost
Montaža naprave Podometna
Minimalna montažna višina 2,2 m
Obratovalni ciklus 15300 min
Časovna zakasnitev 1 s Vklopljeno
Območje zaznavanja gibanja 16 m
Kot zaznavanja 180° Horizontalno
Obraz za zaznavanje Bočna: 8 m
Tip zaščite Creep zone protection
Material Plastika Sijajno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,700 cm
Paket 1 Širina 7,700 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 10,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 19,700 cm
Paket 2 Širina 30,600 cm
Paket 2 Dolžina 40,500 cm
Paket 2 Teža 3,044 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months