|
|
|
MTN632714
KNX ARGUS 180/2, detektor gibanja, 20 m podometna namestitev, antracit, System M
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Merten
|
Estetsko ime
|
M-Plan
System M
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
M-Plan steklo
M-Star
|
Izdelek ali sestavni del
|
Detektor gibanja
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem s fiksnim okvirjem in središčno ploščo
|
Tip letve
|
KNX
|
Število kanalov
|
5
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7024)
|
Komplementarno
Tip nastavitve
|
Nastavljiva svetlobna občutljivost
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Minimalna montažna višina
|
2,2 m
|
Obratovalni ciklus
|
15300 min
|
Časovna zakasnitev
|
1 s Vklopljeno
|
Območje zaznavanja gibanja
|
16 m
|
Kot zaznavanja
|
180° Horizontalno
|
Obraz za zaznavanje
|
Bočna: 8 m
|
Tip zaščite
|
Creep zone protection
|
Material
|
Plastika Mat
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
92,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
20,100 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,400 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,136 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe