|
|
|
MUR34203
Mureva Styl - Tipka stikal za osvetlitev držalo oznake - siva b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rocker
|
Število rockerjev
|
1
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
Podometna
|
Aktuator
|
Rocker
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
PC (polikarbonat)
ABS
PP (polipropilen)
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Širina
|
70 mm
|
Višina
|
70 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Globina
|
14 mm
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
NF
EAC
AENOR
CE
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,800 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
290,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,453 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
|
|