|
|
|
MUR34204
Mureva Styl - Tipka stikal z lečami enojna - siva b.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rocker
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
Podometna
|
Nazivni tok
|
10 AX
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 1-smerno
|
Tip obremenitve
|
Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Število rockerjev
|
1
|
Aktuator
|
Rocker
|
Material
|
PC (polikarbonat)
ABS
|
Width
|
70 mm
|
Višina
|
70 mm
|
Globina
|
14 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
NF
AENOR
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
266,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,494 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|