Schneider-Electric
 
MUR34205 slika – Schneider- scope
MUR34205
Mureva Styl - Tipka stikal z lečami dvojna - siva b.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Mureva Styl
Skupina izdelkov Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Rocker
Število rockerjev 2
Preklopna funkcija 1-polno 2-smerno
Barvni odtenek Siva ( RAL 7016)
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Nadometna
Aktuator Rocker
Tip obremenitve Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Nazivni tok 10 AX
Material ABS
PC (polikarbonat)
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Width 70 mm
Višina 70 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Globina 14 mm
Okolje
Oznake kakovosti AENOR
NF
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standardi EN 60669-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 19,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 16,0 cm
Paket 2 Dolžina 39,5 cm
Paket 2 Teža 285,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 2,592 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko