|
|
|
MUR34206
Mureva Styl - Pokrovčkov za glav montažnih vijakov - siva b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov
|
Združljivost serije/obsega
|
Mureva Fiksir. na steno
|
Barvni odtenek
|
Siva
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Komplementarno
Material
|
PP (polipropilen)
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Destinacija izdelka
|
Pritrdilne odprt.
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
7,8 cm
|
Paket 2 Teža
|
38,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
650
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,79 kg