|
|
|
MUR34526
Mureva Styl - Signalna naprava z rdečo lečo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Naprava za signaliziranje
|
Barvni odtenek
|
Rdeča
|
Komplementarno
Grlo žarnice
|
E14
|
Poraba energije v W
|
0…5 W
|
Nazivna napetost
|
230 V AC
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Oznake kakovosti
|
CE
EAC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
54
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,242 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|