|
|
|
MUR34555
Mureva Styl - Lučke za signalizacijo Fluorescenčne
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
?arnica
|
Komplementarno
Grlo žarnice
|
E14
|
Poraba energije v W
|
5 W
|
Nazivna napetost
|
230 V AC
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Destinacija izdelka
|
Naprava za signaliziranje
|
Oznake kakovosti
|
EAC
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
3,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
7,700 cm
|
Paket 2 Teža
|
35,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
325
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,794 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|