Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MUR34556 |
Schneider-Electric
 
MUR34556 slika – Schneider- scope
MUR34556
Mureva Styl - Lučke za signalizacijo LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Mureva Styl
Skupina izdelkov Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del LED
Komplementarno
Grlo žarnice E14
Nazivna napetost 230 V AC/DC
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Destinacija izdelka Naprava za signaliziranje
Oznake kakovosti EAC
CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,200 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,600 cm
Paket 1 Teža 16,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 558,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena