|
|
|
MUR35033
Mureva Styl - Dvopolno stikalo nadometna montaža - siva b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Število rockerjev
|
1
|
Preklopna funkcija
|
2-polni 1-smerni
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Aktuator
|
Rocker
|
Tip obremenitve
|
Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 200 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
ABS
SEBS
Medenina
|
Nazivni tok
|
16 AX
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Kabelska uvodnica
|
Enostaven dostop do ventila premer:6…20 mm
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Širina
|
76 mm
|
Višina
|
76 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Globina
|
64 mm
|
Projekcijska globina
|
64 mm
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
EAC
AENOR
NF
CE
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
122,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,320 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,660 kg
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
Sustainable packaging