|
|
|
MUR35042
Mureva Styl - Tipkalo za upravljanje senčil - siva b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadzor zaklopa
|
Število rockerjev
|
2
|
Preklopna funkcija
|
Tipkalo
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Montaža naprave
|
Nadometna
Podometna
|
Aktuator
|
Rocker
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Material
|
Medenina
SEBS
ABS
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Width
|
71 mm
|
Višina
|
71 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Globina
|
40 mm
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
EAC
CE
AENOR
NF
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
101,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,825 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|