Schneider-Electric
 
MUR35053 slika – Schneider- scope
MUR35053
Mureva Styl - Stikalo v sili izklop z rota. gumb. - siva b.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Tipka za zaustavitev v sili
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Tipka: Rdeča
Pokrivna plošča: Rumena
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Podometna
Tip tehnologije Elektromehanski
Nazivni tok 3 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 240 V AC
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Material ABS
Način pritrjevanja Z vijaki
Višina 71 mm
Width 71 mm
Globina 80 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Oznake kakovosti EAC
CE
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,700 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 129,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,984 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 26,872 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko