Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MUR35061 |
Schneider-Electric
 
MUR35061 slika – Schneider- scope
MUR35061
Mureva Styl - Stikalo s ključavnico s tremi položaji - siva b.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Stikalo na ključ
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7016)
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Nadometna
Tip tehnologije Elektromehanski
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Nazivni tok 3 A
Preklopna funkcija 3 položaji
Položaj za odstranitev ključa Center
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Material ABS
PP (polipropilen)
Način pritrjevanja Z vijaki
Višina 71 mm
Width 71 mm
Globina 72 mm
Okolje
Oznake kakovosti EAC
CE
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,4 cm
Paket 1 Širina 8,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,2 cm
Paket 1 Teža 128,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,884 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No