|
|
|
MUR35067
Mureva Styl - Mehansko časovno stikalo - siva b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Števec
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Tok prekin. obrem.
|
10 A Upor cos phi = 1
6 A Induktivno cos phi = 0,6
|
Časovna zakasnitev
|
2 do 14 min
2 min
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Tip krmiljenja
|
Tipka za obračanje
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
PP (polipropilen)
SEBS
ABS
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Kabelska uvodnica
|
Enostaven dostop do ventila premer:6…20 mm
|
Višina
|
80 mm
|
Width
|
80 mm
|
Globina
|
76 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
CE
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
211,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,081 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
63,088 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|