|
|
|
MUR35106
Mureva Styl - Pokrovček za ohišje za Unica izdelke - siva b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov ohišja
|
Združljivost serije/obsega
|
Unica Pritrdilni adapter
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
Podometna
|
Tip pokrova
|
Pokrov
|
Število odprtin
|
1 odprtina
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
PC (polikarbonat)
PP (polipropilen)
|
Dolžina
|
71 mm
|
Višina
|
29 mm
|
Width
|
71 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK06
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7 cm
|
Paket 1 Teža
|
35 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
441 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,433 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
|
|