|
|
|
MUR35110
Mureva Styl - pokrovček za ohišje za Altira izdelke - siv
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov ohišja
|
Združljivost serije/obsega
|
Altira Pritrdilni adapter
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
Nadometna
|
Tip pokrova
|
Pokrov
|
Število odprtin
|
1 odprtina
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
PP (polipropilen)
PC (polikarbonat)
|
Dolžina
|
71 mm
|
Višina
|
29 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
35 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
16 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
460 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,52 kg
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
Sustainable packaging