|
|
|
MUR35127
Mureva Styl - Tipkalo z lučko - siva b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka
|
Število rockerjev
|
1
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Montaža naprave
|
Podometna
Nadometna
|
Aktuator
|
Rocker
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Lokalno signaliziranje
|
LED ( Modra)
|
Poraba električnega toka Led
|
0,15 mA pri250 V
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Material
|
ABS
Medenina
SEBS
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Širina
|
71 mm
|
Višina
|
71 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Globina
|
40 mm
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
AENOR
NF
CE
EAC
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
55,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
644,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,601 kg
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
Sustainable packaging