Schneider-Electric
 
MUR35228 slika – Schneider- scope
MUR35228
Mureva Styl - Dvojno tipkalo z lučko - siva b.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Mureva Styl
Skupina izdelkov Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Tipka
Število rockerjev 2
Barvni odtenek Siva ( RAL 7016)
Komplementarno
Predstavitev naprave Mehanizem
Tip tehnologije Elektromehanski
Montaža naprave Nadometna
Podometna
Aktuator Rocker
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC
Lokalno signaliziranje LED ( Modra)
Poraba električnega toka Led 0,15 mA pri250 V
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Nazivni tok 10 A
Material SEBS
Medenina
PC (polikarbonat)
Dolžina blankiranja žice 13 mm
Priključna zmogljivost 1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
Način pritrjevanja Z vijaki
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK07
Width 71 mm
Višina 71 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Globina 40 mm
Okolje
Oznake kakovosti EAC
NF
AENOR
CE
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standardi EN 60669-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,200 cm
Paket 1 Dolžina 7,200 cm
Paket 1 Teža 59,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 39,500 cm
Paket 2 Teža 692,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,886 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni