|
|
|
MUR36024
Mureva Styl - Vtičnica i izmenično stikalo FR - siva b.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo in vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7016)
|
Glavni odtenek barve
|
Antracit
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Material
|
PC (polikarbonat)
Medenina
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Število rockerjev
|
1
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 2-smerno
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Smer vgradnje
|
Vertikalno
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Nazivni tok
|
10 AX
|
Višina
|
147 mm
|
Width
|
76 mm
|
Globina
|
64 mm
|
Odpornost na kemikalije in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
EAC
CE
AENOR
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
232,300 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,266 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,251 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
3
|
|
|