|
|
|
MUR36029
Mureva Styl - Vtičnica dvojne z zaščito - siva b.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vti?nica
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Številka vtičnice
|
2
|
Nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
Medenina
PC (polikarbonat)
PP (polipropilen)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Priključna zmogljivost
|
1 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Dol?ina blankiranja ?ice
|
13 mm
|
Kabelska uvodnica
|
Enostaven dostop do ventila premer:6…12 mm
|
Višina
|
76 mm
|
Širina
|
147 mm
|
Globina
|
64 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Povezave - terminali
|
Priklju?ki z vzmetno objemko
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
AENOR
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
250,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,350 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,893 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
4
|
|
|