|
|
|
MUR36038
Mureva Styl - Vtičnica trojne z zaščito - siva b.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Številka vtičnice
|
3
|
Nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
PC (polikarbonat)
Medenina
PP (polipropilen)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Priključna zmogljivost
|
1 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Kabelska uvodnica
|
Enostaven dostop do ventila premer:6…12 mm
|
Višina
|
76 mm
|
Širina
|
218 mm
|
Globina
|
64 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
EAC
AENOR
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
369 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
8 cm
|
Paket 2 Širina
|
16 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
830 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
12
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,846 kg
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
Sustainable packaging