|
|
|
MUR36135
Mureva Styl - Vtičnica enojna z zaščito vijačne sponke - siva b.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
Podometna
|
Številka vtičnice
|
1
|
Nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
Medenina
PP (polipropilen)
PC (polikarbonat)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Višina
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Globina
|
50 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
EAC
AENOR
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
65,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,218 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
32,920 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
2
|
|
|