|
|
|
MUR37713
Mureva Styl - ohišje za nadometno montažo - 3 el. horizontalno - siva
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažno ohišje
|
Združljivost serije/obsega
|
Mureva Styl Omara
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 7016)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Število odprtin
|
3 odprtine
|
Smer vgradnje
|
Horizontalno
|
Kabelski vhod
|
Enostaven dostop do ventila
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
SEBS
PP (polipropilen)
|
Razdalja med centri
|
71 mm
|
Dolžina
|
218 mm
|
Višina
|
54 mm
|
Širina
|
76 mm
|
Globina
|
54 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
NF
AENOR
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
174,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
441,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
12
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,380 kg
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
Sustainable packaging