|
|
|
MUR37931
Mureva Styl - Izvod za kabel nadomet. in podomet. mon. - siva b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelska vtičnica
|
Združljivost serije/obsega
|
Mureva Styl
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Nadometna
Podometna
|
Število modulov
|
1 modul
|
Kabelski vhod
|
Enostaven dostop do ventila
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
SEBS
ABS
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7016)
|
Dolžina
|
71 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
63,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
108
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,152 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
432
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
41,108 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging