|
|
|
MUR39008
Mureva Styl - Komplet 10 uvodnic za kable za 1 cev - bela b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski vhod
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Mureva Styl
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
?tevilo kablov
|
1
|
Vrsta navoja
|
M20
|
Kabelski vhod
|
Enostaven dostop do ventila
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
PP (polipropilen)
SEBS
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Dol?ina
|
49 mm
|
Višina
|
13 mm
|
Širina
|
42 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
AENOR
NF
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
46,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
552,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,093 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
|
|