Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MUR39021 |
Schneider-Electric
 
MUR39021 slika – Schneider- scope
MUR39021
Mureva Styl - Izmenično stikalo nadometna montaža - bela b.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva Styl
Serija izdelka Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Montaža naprave Nadometna
Preklopna funkcija 1-polno 2-smerno
Način pritrjevanja Z vijaki
Nazivni tok 10 AX
Tip tehnologije Elektromehanski
Tip obremenitve Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Število rockerjev 1
Material SEBS
ABS
Medenina
Aktuator Rocker
Dolžina blankiranja žice 13 mm
Kabelska uvodnica Enostaven dostop do ventila premer:6…20 mm
Priključna zmogljivost 1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
Width 76 mm
Višina 76 mm
Globina 64 mm
Projekcijska globina 64 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Oznake kakovosti CE
EAC
AENOR
NF
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standardi EN 60669-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,300 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 121,600 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 39,500 cm
Paket 2 Teža 1,308 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,503 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1