|
|
|
MUR39026
Mureva Styl - Tipkalo nadometna montaža - bela b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka
|
Število rockerjev
|
1
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Aktuator
|
Rocker
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Material
|
SEBS
ABS
Medenina
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Kabelska uvodnica
|
Enostaven dostop do ventila premer:6…20 mm
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Širina
|
76 mm
|
Višina
|
76 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Globina
|
64 mm
|
Projekcijska globina
|
64 mm
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
EAC
NF
AENOR
CE
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
124,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,332 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,739 kg
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
Sustainable packaging