|
|
|
MUR39034
Mureva Styl - Vtičnica enojna brezvijačno - bela b.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Tip pokrova
|
Z zaslonko/zaščito
|
Številka vtičnice
|
1
|
Nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
PP (polipropilen)
Medenina
PC (polikarbonat)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Priključna zmogljivost
|
1 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Kabelska uvodnica
|
Enostaven dostop do ventila premer:6…12 mm
|
Višina
|
76 mm
|
Širina
|
76 mm
|
Globina
|
64 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Povezave - terminali
|
Priključki z vzmetno objemko
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
EAC
AENOR
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
131,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,406 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,995 kg
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
Sustainable packaging