Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MUR39035 |
Schneider-Electric
 
MUR39035 slika – Schneider- scope
MUR39035
Mureva Styl - Vtičnica dvojna z zaščito brezvijačno - bela b.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva Styl
Serija izdelka Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Outlet standard deviation Schuko
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Tip pokrova Z zaslonko/zaščito
Številka vtičnice 2
Nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Material PP (polipropilen)
Medenina
PC (polikarbonat)
Način pritrjevanja Z vijaki
Priključna zmogljivost 1 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
Dolžina blankiranja žice 13 mm
Kabelska uvodnica Enostaven dostop do ventila premer:6…12 mm
Višina 76 mm
Width 147 mm
Globina 64 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Standard vtičnice CEE 7/3
Povezave - terminali Priključki z vzmetno objemko
Okolje
Oznake kakovosti AENOR
EAC
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 251,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7,500 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 39,500 cm
Paket 2 Teža 1,344 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,801 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4