|
|
|
MUR39067
Mureva Styl - Mehanska časovna stikala - bela b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
?tevec
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Tok prekin. obrem.
|
10 A Upor cos phi = 1
6 A Induktivno cos phi = 0,6
|
Časovna zakasnitev
|
2 min
2 do 14 min
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Tip krmiljenja
|
Tipka za obra?anje
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Material
|
SEBS
PP (polipropilen)
ABS
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Kabelska uvodnica
|
Enostaven dostop do ventila premer:6…20 mm
|
Višina
|
80 mm
|
Širina
|
80 mm
|
Globina
|
76 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
EAC
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
214,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,241 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|