Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MUR39109 |
Schneider-Electric
 
MUR39109 slika – Schneider- scope
MUR39109
Mureva Styl - okvir za montažo - 3 el. - horizontalno - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Združljivost serije/obsega Mureva Styl
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Število odprtin 3 odprtine
Smer vgradnje Horizontalno
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Material PC
Način pritrjevanja Z vijaki
Razdalja med centri 71 mm
Dolžina 226 mm
Višina 23 mm
Width 84 mm
Projekcijska globina 19 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Oznake kakovosti AENOR
NF
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 8,100 cm
Paket 1 Dolžina 22,300 cm
Paket 1 Teža 91,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 7,700 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 39,500 cm
Paket 2 Teža 461,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,607 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1