Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MUR39110 |
Schneider-Electric
 
MUR39110 slika – Schneider- scope
MUR39110
Mureva Styl - pokrovček za ohišje za Altira izdelke - bel
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrov ohišja
Združljivost serije/obsega Altira Pritrdilni adapter
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Nadometna
Tip pokrova Pokrov
Število odprtin 1 odprtina
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Material PC (polikarbonat)
PP (polipropilen)
Dolžina 71 mm
Višina 29 mm
Width 71 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK06
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,300 cm
Paket 1 Širina 8,700 cm
Paket 1 Dolžina 10,900 cm
Paket 1 Teža 36,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 39,500 cm
Paket 2 Teža 456,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,525 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena