Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MUR39135 |
Schneider-Electric
 
MUR39135 slika – Schneider- scope
MUR39135
Mureva Styl - Vtičnica enojna z zaščito - vijačni priklj.- bela b.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva Styl
Serija izdelka Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Predstavitev naprave Mehanizem
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Outlet standard deviation Schuko
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Nadometna
Tip pokrova Z zaslonko/zaščito
Številka vtičnice 1
Nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Material PC (polikarbonat)
PP (polipropilen)
Medenina
Način pritrjevanja Z vijaki
Višina 71 mm
Width 71 mm
Globina 50 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Standard vtičnice CEE 7/3
Povezave - terminali Vijačne sponke
Okolje
Oznake kakovosti EAC
AENOR
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 7,1 cm
Paket 1 Dolžina 7,1 cm
Paket 1 Teža 65 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,7 cm
Paket 2 Širina 16 cm
Paket 2 Dolžina 39,5 cm
Paket 2 Teža 748 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 5,248 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2