|
|
|
MUR39205
Mureva Styl - Tipke stikal z lečami dvojna - bela b.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rocker
|
Število rockerjev
|
2
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 2-smerno
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
Nadometna
|
Aktuator
|
Rocker
|
Tip obremenitve
|
Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Nazivni tok
|
10 AX
|
Material
|
ABS
PC (polikarbonat)
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Width
|
70 mm
|
Višina
|
70 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Globina
|
14 mm
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
NF
AENOR
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
287,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,544 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|