|
|
|
MUR39723
Mureva Styl - Izmenično stikalo za nad. in pod. mont. - bela b.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva Styl
|
Serija izdelka
|
Mureva Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Nadometna
Podometna
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 2-smerno
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Nazivni tok
|
10 AX
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Tip obremenitve
|
Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Stanje uporabe
|
Znotraj/zunaj
|
Število rockerjev
|
1
|
Material
|
ABS
Medenina
SEBS
|
Aktuator
|
Rocker
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Width
|
71 mm
|
Višina
|
71 mm
|
Globina
|
40 mm
|
Odpornost izdelka na kemijo in detergente
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
AENOR
EAC
CE
NF
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Zavir. noren.
|
Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
54,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
638,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,601 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS