Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MUR39911 |
Schneider-Electric
 
MUR39911 slika – Schneider- scope
MUR39911
Mureva Styl - ohišje za nadometno montažo - 1 el.- bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Mureva Styl
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Združljivost serije/obsega Mureva Styl Omara
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Število odprtin 1 odprtina
Kabelski vhod Enostaven dostop do ventila
Stanje uporabe Znotraj/zunaj
Material SEBS
PP (polipropilen)
Dolžina 76 mm
Višina 54 mm
Width 76 mm
Globina 54 mm
Odpornost izdelka na kemijo in detergente Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Oznake kakovosti AENOR
NF
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Zavir. noren. Samo-gašenje 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,400 cm
Paket 1 Širina 7,600 cm
Paket 1 Dolžina 7,600 cm
Paket 1 Teža 69,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 17,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 790,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,625 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0