Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MVS21413 |
Schneider-Electric
 
MVS21413 slika – Schneider- scope
MVS21413
AD:Zaščitna enota ETV 2I izvl. MVS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Aplikacija odklopnika Standardna
Industrijska
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 3d
4d
3d + N/2
Nevtralni položaj Levo
Tip omrežja AC
Ime zaščitne enote ETV2I
Tehnologija zaščitne enote Na osnovi mikroprocesorja
Nazivna izklopna enota 800…4000 A
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Nastavitev nevtralne zaščite Brez zaščite ( 3d)
0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
Funkcije zaščitne enote Li
Tip zaščite Hitra kratkostična zaščita
Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
Indikacija napake Ozemljitvena napaka/izpad
Interna napaka/izpad
Preobremenitev
Kratki stik
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,5…24 s (6 x Ir), točnost:0...- 20 %
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 1,5 do 10 x Ir, točnost:+/- 10 %
Območje selektivne blokade ZSI Z
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Merilnik energije
Višina 200 mm
Width 55 mm
Globina 75 mm
Teža izdelka 0,213 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost ni zagotovljena