Schneider-Electric
 
MVS21414 slika – Schneider- scope
MVS21414
AD:Zaščitna enota ET 5S izvl. MVS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Aplikacija odklopnika Industrijska
Standardna
Opis polov 4P
3P
Opis zaščitenega pola 3d
3d + N/2
4d
Nevtralni položaj Levo
Tip omrežja AC
Ime zaščitne enote ET5S
Tehnologija zaščitne enote Na osnovi mikroprocesorja
Nazivna izklopna enota 800…4000 A
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Nastavitev nevtralne zaščite Brez zaščite ( 3d)
0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
Funkcije zaščitne enote LSI
Tip zaščite Hitra kratkostična zaščita
Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
Kratkoročna zaščita kratkega stika
Indikacija napake Preobremenitev
Ozemljitvena napaka/izpad
Interna napaka/izpad
Kratki stik
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,5…24 s (6 x Ir), točnost:0...- 20 %
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve 5 nastavitev
[tsd] Območje nastavitve kratkotrajne časovne zakasnitve 100…400 ms
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 2 do 15 x In, točnost:+/- 10 %
Off
Območje selektivne blokade ZSI Z
Višina 200 mm
Width 55 mm
Globina 75 mm
Product weight 0,213 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost ni zagotovljena
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev