Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MVS21418 |
Schneider-Electric
 
MVS21418 slika – Schneider- scope
MVS21418
AD:Zaščitna enota ETA 6G izvl. MVS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Aplikacija odklopnika Standardna
Industrijska
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 4d
3d
3d + N/2
Nevtralni položaj Levo
Tip omrežja AC
Ime zaščitne enote ETA6G
Tehnologija zaščitne enote Na osnovi mikroprocesorja
Nazivna izklopna enota 800…4000 A
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Nastavitev nevtralne zaščite Brez zaščite ( 3d)
0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
Funkcije zaščitne enote LSIG
Tip zaščite Hitra kratkostična zaščita
Kratkoročna zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
Zemeljski stik
Indikacija napake Preobremenitev
Kratki stik
Ozemljitvena napaka/izpad
Interna napaka/izpad
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,5…24 s (6 x Ir), točnost:0...- 20 %
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve 5 nastavitev
[tsd] Območje nastavitve kratkotrajne časovne zakasnitve 100…400 ms
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 2 do 15 x In, točnost:+/- 10 %
Off
Tip nastavitve zemljostične zakasnitve 5 nastavitev
Tip nastavitve zemljostične napake 9 nastavitev
[tg] Območje nastavitve zemljostične časovne zakasnitve 100…400 ms
[Ig] Nastavitveno območje delovanja ob zemeljskem stiku 0,2 do 1 x In (400 A < In =< 1000 A), točnost:+/- 10 %
500...1200 x In (In >= 1250 A), točnost:+/- 10 %
Območje selektivne blokade ZSI Z
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Merilnik energije
Višina 200 mm
Width 55 mm
Globina 75 mm
Teža izdelka 0,213 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost ni zagotovljena
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
Odstranljiva baterija Yes
Pogodbena garancija
Garancija 18 months